StarTech.com

SATA Dual RAID Adapter - Interner SATA Anschluss auf 2-fach SATA HDD RAID Controller Karte

Schließen Sie zwei SATA-Festplatten an einen internen SATA-Anschluss an, und schaffen Sie ein RAID-Array für beschleunigte Leistung oder sichere Datenredundanz

Produkt-ID: S322SAT3R

  • Fügen Sie einem einzelnen internen SATA-Anschluss RAID-Unterstützung für zwei Laufwerke hinzu
  • Hardware-RAID mit Unterstützung für RAID 0/RAID1/BIG/JBOD
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
Sehen Sie mehr
  • Platzsparendes Design, wird direkt am Laufwerk montiert
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Mit 2 SATA-Kabeln für problemlose Installation
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit dem internen laufwerkmontierten SATA RAID-Adapter S322SAT3R können Sie an einem einzigen SATA-Anschluss auf dem Mainboard zwei SATA-Festplatten anschließen und ein Hardware-RAID-Array erstellen.

Dieser vielseitige RAID-Adapter ist mit einem integrierten Hardware-RAID-Controller ausgestattet und unterstützt JBOD, BIG, RAID 0 und RAID 1, um eine höhere Laufwerkskapazität, sichere Datenredundanz oder höhere Systemleistung zu erreichen.

Dank der zwei mitgelieferten SATA-Kabel haben Sie alles, was Sie für eine problemlose Installation brauchen. Dieser Plug-&-Play-HDD-Adapters lässt sich ganz einfach installieren. Er wird ohne weitere Hardware oder Softwareinstallation einfach am Laufwerk montiert.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-RAID-Controller SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der S322SAT3R wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erzielen Sie eine höhere Laufwerkskapazität, sichere Datenredundanz oder höhere Systemleistung mit Unterstützung für RAID 0/RAID 1/BIG/JBOD
  • Problemlose Installation mit laufwerkmontiertem Controller, einschließlich SATA-Kabel und ohne Bedarf für Software oder Treiber
  • Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller

Anwendungen

Fügen Sie dank eines gespiegelten (RAID 1) RAID-Arrays einem Computer Datenredundanz hinzu

Steigern Sie die Kapazität Ihres Computersystems, indem Sie über denselben SATA-Anschluss wie das vorhandene Laufwerk ein zweites HDD in einem RAID-Array (BIG) hinzufügen

Steigern Sie die Systemleistung, indem Sie intern einem einzigen SATA-Anschluss ein RAID 0-Array für zwei Laufwerke hinzufügen

Ergänzen Sie zusätzliche Festplatten in einem Computer mit begrenzten SATA-Anschlüssen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID JMicron - JMS562
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle SATA
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Für den JBOD-Modus muss der SATA-Controller Port Multiplier unterstützen
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C - 50°C (41°C to 122°C)
Feuchtigkeit Betrieb 20 % bis 80 %
Lagerung 15 % bis 90 %
Lagertemperatur -25°C - 70°C (-13°C to 158°C)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 26 mm [1 in]
Produktgewicht 11.8 g [0.4 oz]
Produkthöhe 23 mm [0.9 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Interner laufwerkmontierter Dual SATA-Festplatten-RAID-Adapter
2 - SATA-Kabel (50 cm)
1 - LP4 Molex auf SATA Stromkabel
1 - Installationshandbuch
Ports 2

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt

Zubehör