Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 auf SATA III Adapter für 2,5 / 3,5 Zoll Laufwerke

Produkt-ID: USB3S2SATA3

Verbindet, überträgt und sichert Daten einfach von Ihrer 2,5 oder 3,5 Zoll SATA-Festplatte zu Ihrem PC oder Laptop über USB 3.0.

Merkmale
  • SuperSpeed USB 3.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

  • Unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)

  • Konform mit SATA III und USB 3.0 Rev. 1.0-Spezifikationen

Mehr Merkmale . . .
  • One Touch Backup (OTB)-Schaltfläche in Sicherungssoftware enthalten

  • Abwärts kompatibel mit SATA I/II-Laufwerken

  • UASP-Unterstützung

  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität

  • Hot-Swap und Plug and Play-kompatibel

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
44,99 € EUR ohne USt
53,99 € mit USt

ID: USB3S2SATA3

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der USB 3.0-auf-SATA-Adapter/Konverter USB3S2SATA3 verbindet eine reine 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (6 Gbit/s, HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) mit einem Computer über SuperSpeed USB 3.0.

Der Adapter ist abwärts kompatibel mit USB 2.0-Hosts und SATA I/II-Laufwerken und eliminiert die Notwendigkeit, ein Laufwerksgehäuse oder eine HDD-Dockingstation anzuschließen. Damit ist er hervorragend zum Anschließen eines reinen SATA-Laufwerks geeignet, um Daten zu sichern und abzurufen.

Der USB 3.0/SATA III-Adapter verfügt über eine praktische integrierte Sicherungsfunktion, die in Kombination mit der benutzerfreundlichen Software (im Lieferumfang) auf Knopfdruck das Sicherungsdienstprogramm aktiviert.

Der USB 3.0/SATA-Adapter funktioniert mit Windows®, Linux und Mac®-Computern und erfordert keine Treiberinstallation. Er ist also eine echte Plug-and-Play-Lösung mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Sparen Sie Zeit beim Abrufen von Laufwerksinhalten mit der Geschwindigkeit einer USB 3.0-Verbindung
  • Problemlose Sicherungen über nur eine Schaltfläche dank der mitgelieferten Software
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Einfacher Anschluss und Zugriff auf Daten auf einer 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-HDD oder SSD mit SuperSpeed USB 3.0
  • Rufen Sie Daten von einem Laufwerk ab, ohne das Laufwerk intern anschließen zu müssen.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1051E
Laufwerktyp SATA
LBA-Unterstützung 48-bit
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet für bis zu 4 TB
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Hostcomputersystem mit verfügbarem USB-Port (USB 3.0 empfohlen)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Gelb - Stromversorgung (konstant)/Aktivität (blinkt)
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1.5
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 20°C ~ 60°C (68°F ~ 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 47.3 mm [1.9 in]
Produktgewicht 32.7 g [1.2 oz]
Produkthöhe 21.6 mm [0.9 in]
Produktlänge 69.4 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 354 g [12.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-SATA-Konverter
1 - USB 3.0 A-auf-B-Kabel
1 - Universales Netzteil
3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
1 - Software-CD
1 - Anleitung
3,5
SAT3510BU3

3,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit Lüfter

Sichern und übertragen Sie Daten mit SuperSpeed USB 3.0-Geschwindigkeit.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt

USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S

USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

2,5
SAT2510BU32

2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

USB 3.0 Kabel (1)

2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
USB3SPLATE

2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Usb 3.0 Karten (4)

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
ECUSB3S254F

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S22

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.