StarTech.com

x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD

Fügen Sie Ihrem PC oder Server über eine 2,5" PCIe U.2 SSD leistungsstarken Speicher auf Unternehmensebene hinzu

Produkt-ID: PEX4SFF8643

  • Ergänzen Sie Ihren PC oder Server durch eine PCIe NVMe 2,5 Zoll U.2 SSD auf Unternehmensebene
  • PCI Express 3.0x4 Lane Host Adapter
  • Mit PCIe 3.0 und PCIe 2.0 Motherboards kompatibel
  • Wird mit Full-Profile Slotblech (installiert) und Low-Profile-Halterung geliefert
40,99 € EUR ohne USt
49,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp PCI Express
Laufwerktyp U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
Lüfter Nein
Schnittstelle PCI Express
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - PCI Express x4
Laufwerksteckverbinder 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - LED-Header für Laufwerksaktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 15 % ~ 90 %
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 81 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.7 cm [7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 111 g [3.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - x4 PCI Express-auf-SFF-8643-Adapter
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Full-Profile Slotblech (installiert)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual M.2 SATA Adapter mit RAID
25S22M2NGFFR
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID

Installieren Sie zwei M.2-SSDs in einen 2,5-Zoll-Schacht, um einen leistungsfähigen Speicher mit konfigurierbarem RAID zu schaffen

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer zwei Next Generation Form Factor (NGFF) M.2-SATA-SSDs über PCI Express hinzu

95,99 € ohne USt
115,19 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
x4-PCI Express auf M.2 PCIe SSD Adapter
PEX4M2E1
x4-PCI Express auf M.2 PCIe SSD Adapter

Schließen Sie ein PCIe M.2-SSD (NVMe oder ACHI) über PCI Express an Ihren Computer an für ultraschnellen Datenzugriff

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzu

115,99 € ohne USt
139,19 € mit USt

Zubehör