StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel für 2,5" / 3,5" SATA Laufwerk - USB-C

Schließen Sie ein 2,5"- oder 3,5"-SATA-SSD/HDD-Laufwerk mit diesem USB 3.1 Adapterkabel an Ihren USB-C-fähigen Computer an

Produkt-ID: USB31C2SAT3

  • Schließen Sie ein 2,5"/3,5"-SATA-Laufwerk an Ihren USB-C-fähigen Laptop oder Desktop-Computer an, um schnell auf Ihre externen Daten zugreifen zu können
  • Schnelle Datenübertragungsraten dank USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)
  • Integriertes 1 m langes Kabel für praktischen Gebrauch
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Kompatibel mit dem Thunderbolt 3 USB-C-Port
  • Werkzeugfreie Bauweise für einfache Laufwerksinstallation
  • TRIM-Unterstützung
  • 4-Kn-Unterstützung
  • Unterstützt S.M.A.R.T.-Datendurchsatz der Festplatte zur Laufwerksüberwachung
  • UASP-Unterstützung
  • Hot-Swap- und Plug-and-Play-Unterstützung
  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
  • Abwärts kompatibel mit USB 3.0- und USB 2.0-Computern
67,99 € EUR ohne USt
81,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Festplatten bis zu 10 TB
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2.0 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 87 mm [3.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 324 g [11.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Stromadapterkabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA auf USB Kabel - USB 3.1 (10Gbit/s) - UASP
USB312SAT3
SATA auf USB Kabel - USB 3.1 (10Gbit/s) - UASP

SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6Gbit/s | 2,5" oder 3,5" SSD oder HDD | Mobil

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über leistungsfähiges USB 3.1 Gen 2 mit UASP

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über ein leistungsfähiges USB 3.1 mit UASP an

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt
Externes 3,5
S3510SMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter
USB3SSATAIDE
USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter

Schließen Sie eine 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen USB 3.0-Port an.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
Externes 3,5
S3510BMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt

Zubehör