StarTech.com

USB-C auf eSATA Kabel - Für externe Speichergeräte - USB 3.0 (5Gbit/s) - 1m

Greifen Sie von einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Laptop aus auf eSATA-Speichergeräte mit HDD-, SSD- oder ODD-Laufwerken zu

Produkt-ID: USB3C2ESAT3

  • Schneller Zugriff über einen USB-C-Computer auf externe eSATA-Speichergeräte mit SSD-, HDD- oder ODD-Laufwerk
  • Durchführung von Laufwerkmanagement-Aufgaben
  • Einrichtung in einem Labor, an einem Schreibtisch oder im Außeneinsatz
Sehen Sie mehr
  • Sparen Sie Einrichtungszeit dank Plug-&-Play-Installation
  • Kompatibel mit SATA I, II und III
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
49,99 € EUR ohne USt
59,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Laufwerktyp SATA
Leistung
4Kn Support Ja
ATAPI Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Festplatten von bis zu 10 TB Größe
Portvervielfältigung Nein
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 91.4 cm [36 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 34 mm [1.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 45 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Stromadapterkabel
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s
USB3S2ESATA3
80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s

Schließen Sie ein eSATA-Speichergerät an einen USB 3.0-Anschluss am Laptop oder Desktop-PC an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
SATA auf USB Kabel - USB 3.1 (10Gbit/s) - UASP
USB312SAT3
SATA auf USB Kabel - USB 3.1 (10Gbit/s) - UASP

SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6Gbit/s | 2,5" oder 3,5" SSD oder HDD | Mobil

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke

Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
SATA zu USB Kabel mit UASP
USB3S2SAT3CB
SATA zu USB Kabel mit UASP

SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5" SSD oder HDD | USB 3.0 | Mobil

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
4 Port USB Hub - Metall - USB-A zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
4 Port USB Hub - Metall - USB-A zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB Typ-A-Ports und einen USB-Type-C-Port hinzu

81,99 € ohne USt
98,39 € mit USt

Zubehör