StarTech.com

4x 2,5" SSD / HDD Montagehalterung mit Lüfter

Installieren Sie vier 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in zwei 5,25-Zoll-Schächte, um einem Desktopcomputer oder Server Speicher hinzuzufügen

Produkt-ID: BRACKET425F

  • Montieren Sie vier SSDs/HDDs in zwei Einschübe (5,25 Zoll) Ihres Desktopcomputers oder Servers
  • Unterstützt 2,5-Zoll-SSDs/HDDs von 5 bis 15 mm
  • Strapazierfähiger Einbaurahmen mit Stahlrahmen
  • Kühllüfter mit Filter trägt zu einer optimalen Betriebstemperatur bei
35,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
UL Flammability Rating UL94-VO
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 4
Anzahl von Laufwerken 4
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA & IDE
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Doppelkugellager
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Leistung
MTBF 50.000 Stunden
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - Molex (4-polig, PWM)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 15 mm [0.6 in]
Produktbreite 15 cm [5.9 in]
Produktgewicht 520 g [18.4 oz]
Produkthöhe 85 mm [3.3 in]
Produktlänge 16.2 cm [6.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 17.9 cm [7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 628 g [22.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SSD/HDD Einbaurahmen mit Lüfter
1 - Packung Montageschrauben
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
25SAT35HDD
2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET25X2
Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
2,5
BRACKET25
2,5" IDE Festplatten Adapter Bracket / Einbaurahmen auf 3,5 Zoll Schacht

Bauen Sie eine 2,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen freien 3,5-Zoll-Einschub in Ihrem Computer ein.

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
3,5
BRACKET
3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET225PT
Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in einen einzigen 3,5-Zoll-Schacht in einem Desktopcomputer

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5
25SATSAS35
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter

Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
CFast Karte auf 2,5
CFAST2SAT25
CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser

Konvertieren Sie Ihre CFast-Karte in ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk für schnellere Datenübertragung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt

Zubehör