Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2,5" Aluminium USB 3.0 SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Produkt-ID: S2510SM12U33

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SSD/HDD (bis zu 12,5 mm) in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-Unterstützung

Merkmale
  • Unterstützt 2,5-Zoll-SSD/HDD bis zu einer Höhe von 12,5 mm

  • Unterstützung für UASP (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)

  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/12 Mbit/s)

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

  • USB-betrieben

  • Robustes Aluminiumgehäuse

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
40,99 € EUR ohne USt
49,19 € mit USt

ID: S2510SM12U33

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem USB 3.0-auf-SATA-Festplattengehäuse mit UASP S2510SM12U33 können Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State Drive über einen verfügbaren USB-Anschluss an den Computer anschließen.  

Dieses vielseitige USB 3.0-Gehäuse unterstützt Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 12,5 mm und SATA I/II/III-Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) und gewährleistet Kompatibilität mit praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA-Festplatte bzw. jedem Solid State Drive.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Potenzial von SATA III SSD/HDD zu nutzen, unterstützt das Gehäuse UASP, welches in Kombination mit einem UASP-fähigen Host-Controller bis zu 70% höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als ein herkömmliches USB 3.0 ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Das USB 3.0-Gehäuse bietet durch das hochwertige Aluminium eine elegantes Erscheinungsbild und sorgt durch Belüftung für eine hervorragende Wärmeabfuhr.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S2510SM12U33 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Das S2510SM12U33 benötigt keinen externen Stromadapter, sodass es sich optimal zum Mitführen als Laptopzubehör eignet, und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Maximale Laufwerkkompatibilität mit Unterstützung für SSDs/HDDs bis zu einer Höhe von 12,5 mm
  • Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
  • Trägt durch hervorragende Wärmeabfuhr dank des belüfteten Aluminiumgehäuses zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bei
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Schließen Sie ein SATA SSD mit höherer Kapazität und bis zu 12,5 mm Höhe als externe USB 3.0-Festplatte am Computer an
  • Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0 (UASP)-Tauglichkeit
  • Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
  • Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
  • Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
  • Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
  • Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
  • Als mobile Festplatte zum Mitführen mit dem Laptop
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Betriebs-/Aktivitäts-LED
Strom
Eingangsspannung 5 DC
Mit Stromadapter USB-betrieben
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 12.5 mm [0.5 in]
Produktbreite 78 mm [3.1 in]
Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Produkthöhe 24 mm [0.9 in]
Produktlänge 125 mm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 245 g [8.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3.5" USB 3.0 SATA Gehäuse
1 - USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel
1 - Schraubensatz
1 - Fußsatz
1 - Anleitung
Externes 2,5
S2510BPU33

Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Externes 2,5
S2510BMU33

Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt

Externes 3,5
S3510SMU33

Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt

Externes 3,5
S3510BMU33

Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt

Netzteile (1)

Netzteil - 5V, 2A
SVA5H2NEUA

Netzteil - 5V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

USB 2.0 Kabel (1)

90cm USB A auf 5V 3,4mm Hohlstecker Stromkabel
USB2TYPEH

90cm USB A auf 5V 3,4mm Hohlstecker Stromkabel

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

USB 3.0 Kabel (3)

0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
USB3AUB50CMB

0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
USB3CAUB1M

1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz

Verbinden Sie Micro-B USB 3.0 Gerät mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

USB Adapter (USB 2.0) (1)

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m
USB2TYPEH2M

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

Usb 3.0 Karten (6)

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S22

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
ECUSB3S254F

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

2 Port Mini PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Adapter Karte mit UASP Unterstützung
MPEXUSB3S22B

2 Port Mini PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Adapter Karte mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem PC zwei USB 3.0-Ports über einen Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.