Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2,5" SATA Festplattengehäuse USB / eSATA - Externes HDD Gehäuse 2,5 Zoll - Schwarz

Produkt-ID: SAT2510BU2E

Verwandeln Sie jede 2,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 2.0 oder eSATA-Festplatte.

Merkmale
  • SATA Revision 2-kompatible eSATA-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 3 Gbit/s.

  • High Speed USB 2.0-Hostschnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s

  • Strom direkt aus dem USB-Port.

Mehr Merkmale . . .
  • Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse

  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität

  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken

  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)

  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

  • Mit schützender Transporttasche

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
26,99 € EUR ohne USt
32,39 € mit USt

ID: SAT2510BU2E

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses externe eSATA/USB-Festplattengehäuse verwandelt praktisch jede 2,5-Zoll-SATA-Laptop-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) in eine kostengünstige und tragbare Speicherlösung.

Das 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse eignet sich hervorragend zum Speichern digitaler Multimedia- und anderer anspruchsvoller Anwendungen und wird über eine USB 2.0- oder eSATA-Schnittstelle an einen Hostcomputer angeschlossen. Dabei werden Datenübertragungsraten bis zu 3 Gbit/s (mit eSATA) bzw. 480 Mbit/s (mit USB 2.0) erreicht. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Das tragbare Festplattengehäuse aus einer leichten, aber widerstandsfähigen Aluminiumkonstruktion passt dank seiner kompakten Form in jede Jackentasche oder Notebook-Tasche, wenn es nicht gebraucht wird. Mit dem USB/eSATA-Gehäuse brauchen Sie für die Datensicherung oder das Abrufen von gespeicherten Dateien nie wieder eine Steckdose zu suchen, denn dank USB-Versorgung benötigt das Gerät keine externen Stromquellen.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Je nach Konfiguration/Kapazität des Host-Systems haben Sie die Wahl zwischen einer eSATA- oder USB 2.0-Verbindung
  • Das kompakte Aluminiumgehäuse stellt eine leichte und gut tragbare Speicherlösung mit optimaler Wärmeableitung dar, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
  • Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
  • Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
  • Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
  • Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID JMicron - JMB351
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 2.0 & eSATA
Leistung
Max. Datenübertragungsrate eSATA - 3 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
RAID Nein
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Steckverbindertyp(en) 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Einzelne LED, blinkt bei Laufwerkaktivität
Strom
Eingangsspannung 5 DC
Mit Stromadapter USB-betrieben
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 135 mm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 340 g [12 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
1 - eSATA-Kabel
1 - USB-auf-DC-Kabel
1 - USB-Kabel
1 - Schrauben
1 - Schraubenzieher
1 - Reiseschutzhülle
1 - Anleitung

Mini USB Kabel & Adapter (2)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

91cm USB A auf Mini B Kabel - USB Y-Kabel für externe Festplatten

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

eSATA Kabel (1)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St

Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.