StarTech.com

Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

Produkt-ID: SM22BU31C3R

  • Maximieren Sie die Leistung Ihrer M.2 (NGFF)-SATA-Laufwerke mit USB 3.1 Gen 2-Konnektivität (10 Gbit/s)
  • Unterstützt RAID 0, RAID 1, JBOD und SPAN (BIG) für optimale Leistung, Kapazität und Redundanz
  • Unterstützt alle gängigen M.2-SATA-SSDs und erlaubt die Montage verschiedener Laufwerkslängen: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) und 80 mm (2280)
Sehen Sie mehr
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
  • Ergänzen Sie schnellen, mobilen externen Speicher auf Ihrem USB-C- oder USB-A-fähigen Laptop, Tablet, Smartphone oder Desktop-Computer
  • Unterstützt SSD TRIM, um die Lebensdauer und Leistung von Laufwerken zu erhöhen
  • Solides Aluminiumgehäuse, unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-USB-C-Port
  • Abwärtskompatibel mit USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Laufwerkgröße 22mm - M.2 SATA
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2230
2242
2260
2280
Leistung
4Kn Support Ja
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität 2 TB
MTBF 35000
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
Laufwerksteckverbinder 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Lesen / Schreiben (grün)
2 - Fehler/Wiederhergestellt (rot)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 80 mm [3.1 in]
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 96 g [3.4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 195 g [6.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2-SATA-Gehäuse
1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel - 47 cm
1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel - 47 cm
2 - Gehäusemontageschrauben
2 - Hardware-Sätze für M.2-Montage
1 - Schraubendreher
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium

Wandeln Sie Ihr mSATA- oder mSATA Mini-Laufwerk in eine mobile, leistungsfähige Speicherlösung über USB 3.1 Gen 2 um

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SM22BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5
S252BU313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5" SATA Laufwerke

Wandeln Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs oder HDDs in leistungsfähige Speicher mit RAID - für USB-C- und USB-A-fähige Geräte

136,99 € ohne USt
164,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C

Fügen Sie Ihrem USB Type-C-fähigem MacBook, Chromebook Pixel oder Laptop einen schnellen und mobilen Datenspeicher hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Schaffen Sie eine schnelle und mobile Datenspeicherlösung für Ihren USB Type-C-fähigen Laptop

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt

Zubehör