StarTech.com

USB 3.0 / eSATA 8 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Verbinden Sie acht Hot Swap-fähige 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

Produkt-ID: S358BU33ERM

  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
  • Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • eSATA-oder-USB-Hostverbindung
Sehen Sie mehr
  • Acht einzelne Laufwerksschächte mit unbelüfteten Aluminiumlaufwerkeinschüben
  • Greifen Sie auf mehrere Laufwerke gleichzeitig zu - Hostgerät muss Port Multiplier unterstützen
  • Integrierter Kühllüfter
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
499,99 € EUR ohne USt
599,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 8
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 8
Anzahl von Laufwerken 8
Bustyp USB 3.0 & eSATA
Chipset-ID JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Gebläse 1 - 120 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Unterstützt 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke (SSD) und Festplatten (HDD) mithilfe eines 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-Laufwerkadapter wie 25SAT35HDD und 25SATSAS35
Geräuschpegel 20.4 dBA
Hot Swap-Funktion Ja
Luftzirkulationsrate 35CFM
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min
MTBF 30,000 Hours
Portvervielfältigung Ja
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 8 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Computersystem mit verfügbarem USB-Port oder eSATA-Port. Für das Gehäuse muss das Hostgerät Port Multiplier unterstützen, um auf mehrere Laufwerke gleichzeitig zugreifen zu können.
Anzeiger
LED-Anzeiger 8 - LED Laufwerkaktivität/Schnittstelle
1 - Ein-/Aus-LED
1 - LED HDD bereit
1 - LED USB/eSATA
Strom
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 120
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10 % - 90 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 15 cm [5.9 in]
Produktgewicht 8.6 kg [19 lb]
Produkthöhe 34 cm [13.4 in]
Produktlänge 35 cm [13.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 28.3 cm [11.1 in]
Package Length 50.8 cm [20 in]
Package Width 50.4 cm [19.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 8.6 kg [19 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0/eSATA SSD/HDD-Gehäuse
8 - 2,5-/3,5-Zoll-Festplatteneinschübe (vorinstalliert)
1 - SATA-auf-eSATA-Full Profile-Slotblech
1 - eSATA-Kabel
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Schraubensatz für 2,5-/3,5-Zoll-Festplatteninstallation
3 - Netzkabel (NA/GB/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 / eSATA 5-Bay Hot Swap 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0 / eSATA 5-Bay Hot Swap 2,5/3,5" SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Verbinden Sie fünf Hot Swap-fähige 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

335,99 € ohne USt
403,19 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt
USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP
S352BU33HR
USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP

Schließen Sie zwei 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten über USB 3.0 mit UASP in einem RAID-Array an Ihren Computer an, oder schließen Sie USB-Geräte mit dem integrierten 2-Port-USB 3.0-Schnellladehub an

137,99 € ohne USt
165,59 € mit USt
USB 3.0 / eSATA Dual Bay  Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten

Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5
S3540BU33E
USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit HDD Lüfter und UASP

Verbinden Sie vier Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

257,99 € ohne USt
309,59 € mit USt

Zubehör