Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

3,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit Lüfter

Produkt-ID: SAT3510BU3

Sichern und übertragen Sie Daten mit SuperSpeed USB 3.0-Geschwindigkeit.

Merkmale
  • SuperSpeed USB 3.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

  • Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.

  • Leichte und widerstandsfähige Aluminium-Seitenwände

Mehr Merkmale . . .
  • 80 mm Kühllüfter mit Ein/Aus-Schalter

  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität

  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken

  • Unterstützt 3.5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD)

  • Unterstützt den Massenguttransport über USB-Massenspeichermedien gemäß Rev 1.3

  • Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor

  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
61,99 € EUR ohne USt
74,39 € mit USt

ID: SAT3510BU3

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem externen schwarzen USB 3.0-Festplattengehäuse SAT3510BU3 können Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte über eine USB 3.0-Schnittstelle anschließen. Damit verfügen Sie über eine hochmoderne externe Speicherlösung, mit der Sie die Vorteile einer SuperSpeed USB-Schnittstelle genießen. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 4 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s erlaubt dieses externe HDD-Gehäuse blitzschnellen Zugriff auf Daten – 10 mal schneller als USB 2.0 und 60% schneller als SATA II und eSATA. Darüber hinaus ist die USB 3.0-Schnittstelle abwärts kompatibel mit USB Revision 2.0 und 1.1, sodass das Gehäuse auch mit älteren Systemen verwendet werden kann, die nicht den neuesten USB-Standards entsprechen (mit Geschwindigkeiten von 480 Mbit/s bzw. 12 Mbit/s).

Das kompakte und freistehende Festplattengehäuse beansprucht nur minimalen Platz auf Ihrem Schreibtisch und ist mit einem 80 mm großen Lüfter zur Kühlung der Festplatte ausgestattet.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SAT3510BU3 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Mit 2-jähriger Herstellergarantie.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s mit SuperSpeed USB 3.0 und dabei gleichzeitig abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen, bietet dieses vielseitige Festplattengehäuse eine kostengünstige externe Speicherlösung
  • Seitenwände aus Aluminium und ein 80 mm großer Kühllüfter sorgen für Haltbarkeit und optimale Kühlung
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit
  • Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf die schnellere USB 3.0-Speicherlösung auf
  • Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
  • Zusätzlicher Speicher für beinahe jeden USB-fähigen Computer
  • Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
  • Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
  • Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1051
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Geräuschpegel 29 dBA
Lüfterdrehzahl 2500 RPM
Luftzirkulationsrate 22 CFM
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB Größe
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 52.1 mm [2.1 in]
Produktgewicht 580 g [20.5 oz]
Produkthöhe 180 mm [7.1 in]
Produktlänge 143 mm [5.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1090 g [38.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 SATA 3,5-Zoll-Festplattengehäuse
1 - Schaumstoffpolster
1 - 90 cm USB 3.0-Kabel
1 - Universales Netzteil
3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
1 - Anleitung
USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S

USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

Netzteile (2)

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
SVA12M2NEUA

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Netzteil - 12V, 5A
SVA12M5NA

Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

USB 3.0 Kabel (1)

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
USB3SEXTAA6

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.