Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit integrierter ISO-Emulation

Produkt-ID: S2510BU3ISO

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte in drei unabhängige, virtuelle optische Laufwerke oder eine mobile USB 3.0-Speicherlösung

Merkmale
  • Zur Montage von virtuellen ROMs und/oder als externe Speicherlösung

  • Hardwaregestützte ISO-Emulation

  • SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit Unterstützung für Bandbreiten bis zu 5 Gbit/s.

Mehr Merkmale . . .
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.

  • Geeignet für 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit einer Höhe bis zu 9,5 mm

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € mit USt

ID: S2510BU3ISO

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

ISO-Laufwerkemulation ist eine ideale Lösung für Computer ohne optische Laufwerke (z. B. Ultrabooks™, Netbooks). Durch Verwendung von hardwaregestützter ISO-Emulation ermöglicht das USB 3.0-HDD Virtual ISO-Gehäuse S2510BU3ISO, bis zu 3 verschiedene virtuelle Blu-ray/DVD/CD-ROM-Abbilder zu erstellen und zu montieren. So kann maximale Leistung ohne den Aufwand und die Kosten von komplizierter virtueller ISO-Software erzielt werden.

Mit diesem Gehäuse können Sie fast jede 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder jedes Solid State-Laufwerk (SSD) über einen USB-Port in ein externes virtuelles ROM-Laufwerk konvertieren (optimale Leistung mit USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Das Gehäuse unterstützt Festplatten mit großer Kapazität (bis zu 2 TB) und dient zudem als standardmäßiges, externes Festplattengehäuse, das zum Maximieren der Möglichkeiten der Systemspeichererweiterung und der Sicherung verwendet werden kann.

Das virtuelle ISO-HDD-Gehäuse S2510BU3ISO wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Hardwaregestützte ISO-Emulation ist schnell und plattformunabhängig und erfordert keine Installation von Software oder Treibern
  • SuperSpeed USB 3.0 ermöglicht eine Datenbandbreite von 5 Gbit/s für schnellere Datenübertragung und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Nützlich in Help Desk-Umgebungen zur Installation/erneuter Abbilderstellung von Software und Betriebssystemen auf Computern ohne optische Laufwerke (z. B. Ultrabooks, Netbooks)
  • Speichern Sie mehr als 3 ISO-Dateien von häufig installierten Anwendungen für einfache Mobilität
  • Erweitern Sie die Speicherkapazitäten Ihres Systems mit einer externen Festplatte zur Archivierung/Sicherung von Daten
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Fujitsu - MB86C311
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Laufwerkkapazität 2 TB
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für ISO-Funktionalität muss das Laufwerk für MBR konfiguriert sein und eine NTFS-formatierte Partition besitzen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 3.0 oder 2.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - HDD
1 - iSO_1
1 - iSO_2
1 - iSO_3
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 135 mm [5.3 in]
Produktgewicht 75 g [2.6 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 180 g [6.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-2,5-Zoll-SATA-HDD-Gehäuse m. ISO
1 - 78 cm USB 3.0-Kabel
1 - Tragebeutel
1 - Anleitung
2,5
SAT2510BU32

2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

USB 3.0 Kabel (5)

1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
USB3SEXT1M

1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
USB3SEXT1MBK

USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
USB3SEXT5DSK

1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau

Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

USB 3.0 Verlängerungskabel 1,8m Schwarz -SuperSpeed USB A Kabel Stecker / Buchse
USB3SEXT6BK

USB 3.0 Verlängerungskabel 1,8m Schwarz -SuperSpeed USB A Kabel Stecker / Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 SuperSpeed-Kabel um bis zu weitere 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
USB3SEXTAA6

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

Usb 3.0 Karten (7)

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
ECUSB3S254F

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S22

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss
PCIUSB3S22

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss

Rüsten Sie einen Computer mit PCI-Steckplatz mit 2 zusätzlichen SuperSpeed USB 3.0-Ports auf

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
PCIUSB3S4

4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte

Rüsten Sie einen Computer mit PCI-Steckplatz mit 4 zusätzlichen SuperSpeed USB 3.0-Ports auf

91,99 € ohne USt
110,39 € mit USt

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.