StarTech.com

USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP

Schließen Sie zwei 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten über USB 3.0 mit UASP in einem RAID-Array an Ihren Computer an, oder schließen Sie USB-Geräte mit dem integrierten 2-Port-USB 3.0-Schnellladehub an

Produkt-ID: S352BU33HR

  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP (5 Gbit/s) für optimale Leistung
  • Integrierter 2-Port-USB 3.0-Hub mit Schnellladefunktion
  • Hardware-RAID mit Unterstützung für RAID 0/RAID1/BIG/JBOD
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
137,99 € EUR ohne USt
165,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMS562
ASMedia – ASM1074
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit bis zu 6 TB und 7200 U/min
RAID Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Unterstützte RAID-Modi BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Aktivität HDD 1
1 - Aktivität HDD 2
1 - RAID-LED
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 48
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 11.6 cm [4.5 in]
Produktgewicht 741 g [26.2 oz]
Produkthöhe 9.5 cm [3.7 in]
Produktlänge 18.2 cm [7.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17.9 cm [7 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Festplattengehäuse
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 / eSATA Dual Bay  Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten

Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt
2,5
S252SMTB3
2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Fügen Sie Ihrem Mac® oder PC über Thunderbolt zwei 2,5-Zoll-SATA-HDDs von bis zu 15 mm Höhe und mit einer gut belüfteten Speicherlösung hinzu, die dafür sorgt, dass Ihre Laufwerke kühl bleiben

386,99 € ohne USt
464,39 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5
S3540BU33E
USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit HDD Lüfter und UASP

Verbinden Sie vier Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

257,99 € ohne USt
309,59 € mit USt
Thunderbolt 2 Quad Bay RAID Festplattengehäuse mit Thunderbolt Kabel  - 4-fach 3,5
S354SMTB2R
Thunderbolt 2 Quad Bay RAID Festplattengehäuse mit Thunderbolt Kabel - 4-fach 3,5" HDD Gehäuse mit Lüfter

Sie brauchen viel Bandbreite? Ihre Lösung ist hier:
Speicher mit hoher Kapazität und vier Schächten mit blitzschneller Leistung.

634,99 € ohne USt
761,99 € mit USt

Zubehör