StarTech.com

USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA III- oder IDE-HDD/SSD in eine externe Festplatte, die über USB 3.0 mit UASP an den Computer angeschlossen werden kann

Produkt-ID: UNI251BMU33

  • Umfangreiche Laufwerkskompatibilität mit Unterstützung für 2,5-Zoll-IDE- und SATA HDD/SSD
  • Optimale Leistung mit Unterstützung für SATA III und UASP
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und ohne zusätzlichen externen Stromadapter
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt sowohl IDE- als auch SATA-2,5-Zoll-Formfaktorlaufwerke
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Kompatibel mit PATA/IDE (33/100/13 Mbit/s)-Laufwerken
  • USB-betrieben
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Plug and Play-Installation
37,99 € EUR ohne USt
45,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMS330
JMicron - JMB565
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA & IDE
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell mit 2TB 7200 U/min Festplatten getestet
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 236 g [8.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 SATA/IDE 2,5-Zoll-Festplattengehäuse
1 - USB 3.0 Typ-A-zu-Micro-B-Kabel
4 - Installationsschrauben
1 - Schraubenzieher
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5
S251SMU33EP
eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5" SATA III 6Gb/s Festplattengehäuse mit UASP

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll SATA III HDD/SSD in eine externe Festplatte, die entweder über eSATAp mit 6 Gbit/s oder USB 3.0 mit UASP und 5 Gbit/s an den Computer angeschlossen werden kann

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
40 Pin IDE PATA auf 2,5
IDE2SAT2
40 Pin IDE PATA auf 2,5" SATA Adapter / Konverter für HDD/SSD/ODD

Schließen Sie Ihre SATA-Festplatte oder Ihr Blu-ray/DVD/CD ROM-Laufwerk an ein IDE-Mainboard an

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
2,5
SAT2IDEADP
2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket

Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter
USB3SSATAIDE
USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter

Schließen Sie eine 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen USB 3.0-Port an.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
USB2SATAIDE
USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel

Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
PATA2SATA3
IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter

Der bidirektionale Adapter konvertiert IDE auf SATA oder SATA auf IDE.

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2,5
S2510BPU337
2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7mm SATA III SSD HDD Festplatten

Verwandeln Sie eine 7 mm hohe 2,5-Zoll-SATA III SSD/HDD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör