StarTech.com

3,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit Lüfter und UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-HDD in eine externe, aufrechte Festplatte mit UASP-Unterstützung und integriertem Lüfter

Produkt-ID: S3510BMU33B

  • UASP-Unterstützung für optimale Leistung
  • Aufrechte Konstruktion für geringen Platzbedarf auf dem Schreibtisch
  • Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
65,99 € EUR ohne USt
79,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem 3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse S3510BMU33B können Sie Ihrem Computer externen Speicher hinzufügen, indem Sie über einen verfügbaren USB 3.0-Anschluss eine 3,5-Zoll-Festplatte anschließen.

Dank UASP (USB Attached SCSI Protocol) können Sie mit diesem Gehäuse Ihre SATA III-Festplatte bei Verwendung mit einem UASP-fähigen Host-Controller optimal nutzen und eine bis zu 70 % höhere Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter unseren UASP-Tests.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit einem integrierten Lüfter, damit das Laufwerk jederzeit mit optimaler Temperatur läuft. Zudem ist das Gehäuse aufrecht konstruiert, um wertvollen Platz zu sparen. Dank des geringeren Platzbedarfs lässt es sich ganz leicht in der Nähe des Computers aufstellen.

Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) ist dieses HDD-Gehäuse mit praktisch jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktion des Computers.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S3510BMU33B alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Der S3510BMU33B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
  • Trägt durch Bereitstellung hervorragender Wärmeableitung dank des Aluminiumgehäuses und des integrierten Laufwerklüfters zur Vermeidung von Laufwerkausfällen bei
  • Verringern Sie Unordnung auf dem Desktop dank geringem Platzbedarf und aufrechter Konstruktion

Anwendungen

Verwandeln Sie eine SATA III-Festplatte in eine externe Speicherlösung

Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks

Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen

Zusätzlicher Speicher für jedes USB-fähige Computersystem

Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät

Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Betriebs-/Aktivitäts-LED
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 600ma
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 142.5 mm [5.6 in]
Produktgewicht 570 g [20.1 oz]
Produkthöhe 54.5 mm [2.1 in]
Produktlänge 180.5 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1030 g [36.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-3,5-Zoll-SATA-HDD-Gehäuse
1 - Packung Schaumstoffabstandshalter
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Externes 3,5
S3510BMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
Externes 3,5
S3510SMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt

Zubehör