StarTech.com

USB 3.0 / eSATA 5-Bay Hot Swap 2,5/3,5" SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Verbinden Sie fünf Hot Swap-fähige 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

Produkt-ID: S355BU33ERM

  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
  • Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • eSATA-oder-USB-Hostverbindung
Sehen Sie mehr
  • Fünf einzelne Laufwerksschächte mit ungelüfteten Aluminiumlaufwerkeinschüben
  • Integrierter Kühllüfter
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
335,99 € EUR ohne USt
403,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 5
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 5
Anzahl von Laufwerken 5
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Gebläse 1 - 120 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives (HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as 25SAT35HDD and 25SATSAS35
Geräuschpegel 20.4 dBA
Hot Swap-Funktion Ja
Luftzirkulationsrate 35CFM
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min
Portvervielfältigung Ja
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 5 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 5 - LED Laufwerkaktivität/Schnittstelle
1 - Ein-/Aus-LED
1 - LED HDD bereit
1 - LED USB/eSATA
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10 % - 90 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 15.1 cm [5.9 in]
Produktgewicht 4 kg [8.8 lb]
Produkthöhe 21.5 cm [8.5 in]
Produktlänge 28.1 cm [11.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.2 cm [8.3 in]
Package Length 34.6 cm [13.6 in]
Package Width 32.3 cm [12.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 5.3 kg [11.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0/eSATA SSD/HDD-Gehäuse
5 - 2,5-/3,5-Zoll-Festplatteneinschübe (vorinstalliert)
1 - SATA-auf-eSATA-Full Profile-Slotblech
1 - eSATA-Kabel
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Schraubensatz für 2,5-/3,5-Zoll-Festplatteninstallation
3 - Netzkabel (NA/GB/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 / eSATA 8 Bay 3.5
S358BU33ERM
USB 3.0 / eSATA 8 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Verbinden Sie acht Hot Swap-fähige 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

499,99 € ohne USt
599,99 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt
USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP
S352BU33HR
USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP

Schließen Sie zwei 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten über USB 3.0 mit UASP in einem RAID-Array an Ihren Computer an, oder schließen Sie USB-Geräte mit dem integrierten 2-Port-USB 3.0-Schnellladehub an

137,99 € ohne USt
165,59 € mit USt
USB 3.0 / eSATA Dual Bay  Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten

Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt

Zubehör