Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3,5" SATA Festplattengehäuse - eSATA / USB 3.0 - Trägerlos
Verbinden und tauschen Sie einfach 3,5"-SATA-III-Festplatten während des Betriebs über eSATA oder USB 3.0 mit Unterstützung für UASP
Produkt-ID: S351BMU33ETG
- Einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf dank des Tray-losen Designs
- Schneller Zugriff auf wichtige Dateien
- Greifen Sie über ihre bevorzugte Schnittstelle - USB 3.0 oder eSATA - auf Ihre Dateien zu
- 4-Kn-Unterstützung
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- SMART-Unterstützung
- TRIM-Unterstützung
- Einfache Einrichtung mit Plug-and-Play-Funktionalität
- Einschub-Zahl von 50.000 Zyklen
- Sorgen Sie mit dem schlanken, schwarzen Metalldesign für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild auf Ihrem Schreibtisch
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses eSATA-Gehäuse für 3,5-Zoll-SATA-Festplatten eignet sich ideal für Büro-, Behörden-, Gesundheits- oder andere Mitarbeiter, die schnellen und einfachen Zugriff auf wichtige Daten und Dateien benötigen. Es ist ideal, wenn Sie einfachen Zugriff auf Ihre Daten benötigen oder Daten und Multimedia-Inhalte sichern archivieren oder wiederherstellen müssen.
Mehrere Konnektivitätsoptionen
Das externe Festplattengehäuse unterstützt USB 3.0, auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet, und eSATA, sodass Sie über Ihre bevorzugte Schnittstelle auf Ihre Daten zugreifen können. Für schnelle und effiziente Datenübertragung unterstützt das Gehäuse bei Anschluss über eSATA volle SATA-III-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s.
Für universelle Kompatibilität kann das Gehäuse über USB 3.0 und bietet dann Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s sowie Unterstützung für UASP. Das HDD-Gehäuse ermöglicht den Anschluss einer SATA-III-Festplatte (6 Gbit/s), ist aber auch kompatibel mit SATA I und II.
Anwenderfreundlichkeit
Das Festplattengehäuse ermöglicht dank des Tray-losen Designs den Austausch von Laufwerken je nach Bedarf. Das Gehäuse kann dank Plug-and-Play-Funktionalität einfach eingerichtet und verwendet werden. Über die LED werden Stromversorgung und Aktivität angezeigt.
Das kompaktes Design passt hervorragend sowohl zu Ihrem Mac als auch Ihrem PC.
Mit seiner schlanken, kompakten Bauweise ist dieses Festplattengehäuse ein perfekter Begleiter für Ihren Apple-Computer oder PC auf dem Schreibtisch. Es nimmt wenig Platz in Anspruch und ist dank des lüfterlosen Designs flüsterleise, sodass Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.
Der S351BMU33ETG wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
Hot Swap-Laufwerke, die ein einzelnes Gehäuse nutzen, statt zwischen separaten Gehäusen zu wechseln
Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
Perfekt für Kreativprofis, Büro-, Behörden-, und medizinisches Personal, Vertriebsmitarbeiter, Lehrer und Wissenschaftler, die Zugriff auf wichtige Daten und Dateien benötigen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934314 | |
UPC Code | 065030875905 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten | 1 | |
Anzahl von Laufwerken | 1 | |
Bustyp | USB 3.0 & eSATA | |
Chipset-ID | ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456 |
|
Laufwerkgröße | 3.5in | |
Laufwerkinstallation | Entnehmbar | |
Laufwerktyp | SATA | |
Lüfter | Nein | |
Schnittstelle | USB 3.0 & eSATA | |
Leistung | ||
4Kn Support | Ja | |
Einbauvorgänge | 50.000 Zyklen | |
Hot Swap-Funktion | Ja | |
Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |
Max. Laufwerkkapazität | Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min | |
S.M.A.R.T. Support | Ja | |
TRIM Support | Ja | |
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP-Unterstützung | Ja | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse | |
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 | ||
Laufwerksteckverbinder | 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Stromversorgung/Aktivität | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 2000 mA | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 0.8 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 24W | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0⁰C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 5 % bis 65 % | |
Lagertemperatur | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 135 mm [5.3 in] | |
Produktgewicht | 522 g [18.4 oz] | |
Produkthöhe | 35 mm [1.4 in] | |
Produktlänge | 210 mm [8.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 1100 g [38.8 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Festplattengehäuse | |
1 - Gehäuseständer | ||
1 - USB 3.0 Kabel | ||
1 - eSATA-Kabel | ||
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) | ||
1 - Kurzanleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke
Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
Docken Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über ein leistungsfähiges USB 3.1 mit UASP an
Dockingstation für 2,5 / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA
Verbinden und nutzen Sie Ihre SATA-SSD/HDD über leistungsstarkes USB 3.1 (10 GBit/s) oder eSATA
eSATA / USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP
Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA 6 Gbit/s-SSDs/HDDs über eSATA oder USB 3.0 mit UASP
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter
Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung
Zubehör
90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St
Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.
2 Port SATA auf eSATA Slotblech - Serial-ATA/eSATA Adapter
Verwandeln Sie zwei Standard-SATA-Hauptplatinen-Anschlüsse in zwei externe eSATA-Ports
1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel
2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel
1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
3m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle
Schützen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.