StarTech.com

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

Produkt-ID: MSDREADU2OTG

  • Konvertiert Micro SD zu standardmäßigem USB oder Micro USB
  • Kompatibel mit OTG-fähigen Smartphones und USB-fähigen Computern
  • Kleines, leichtes Design
  • Plug and Play-Installation
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL823
Laufwerkinstallation Fest
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet mit MSD-Karten bis zu 64 GB
Speichermedientyp Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - MicroSD Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 40 mm [1.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 75 mm [3 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 27 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Micro SD-auf-USB/Micro USB OTG-Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Verwandeln Sie Ihren ASUS® Transformer Pad in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß
UUSBOTGW
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Zubehör