Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

OTG USB Speicherkartenleser für Mobilgeräte - Unterstützt SD und MIcro SD Karten

Produkt-ID: FCREADUOTGDB

Erleben Sie schnellen, einfachen Zugriff auf Speicherkarten (SD, Micro SD und Compact Flash-Karten) mithilfe Ihres OTG-fähigen Smartphones oder Tablets

Merkmale
  • Greifen Sie mithilfe Ihres Micro USB-OTG (On-the-Go)-fähigen Tablets oder Smartphones auf Daten zu, die auf SD- oder Micro SD-Karten oder auf einem USB-Speicher gespeichert sind

  • Kompakter und mobiler Kartenleser, der direkt an Tablet oder Smartphone angeschlossen wird

  • Unterstützt SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) und MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)

Mehr Merkmale . . .
  • Plug and Play-Installation

  • Lesegerät in Dongle-Form mit integriertem Micro USB-OTG-Kabel für flexible Nutzung

  • USB 2.0-Anschluss für Flash-Laufwerke und externe Laufwerksgehäuse geeignet

Verfügbar in
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € mit USt

ID: FCREADUOTGDB

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Nun können Sie mithilfe Ihres Micro USB-On-The-Go (OTG)-fähigen Tablets oder Smartphones schnell auf Fotos, Videos und Daten auf einer MicroSD™-Karte, einer SD™-Karte oder einem USB-Speicher zugreifen. Dieser kompakte Speicherkartenleser in Dongle-Form ist kompatibel mit jedem OTG-fähigen Mobilgerät wie Samsung Galaxy™ Sony Xperia™, HTC®-Mobilgeräten und anderen Micro USB-fähigen Tablets und Smartphones. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Smartphone oder Tablet mehr kann

Dank dieses vielseitigen Speicherkartenlesers können Sie schnell auf Daten auf SD- oder MicroSD-Karten oder USB-Speichern zugreifen und so die Möglichkeiten Ihres Smartphones oder Tablets erweitern. Der Kartenleser bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten, da Sie ihn einfach an das Tablet oder Smartphone anschließen können, unabhängig davon, wo sich der Micro USB-Anschluss am Gerät befindet.

Der OTG-Kartenleser erleichtert das Teilen von hochwertigen Bildern und Videos. Sie können Videos oder Fotos mit einer High-End-Digitalkamera aufnehmen, die Speicherkarte im Smartphone anschließen und sofort Bilder anzeigen und auf Facebook, Twitter oder Instagram hochladen.

Entwickelt für einfache Mobilität

Dieser leichte, kompakte Speicherkartenleser ist das ideale Zubehör für Smartphone, Tablet oder Laptop. Er passt problemlos in die Laptop- oder Kameratasche und lässt sich so leicht transportieren.

Schließen Sie USB-Geräte am USB 2.0-Anschluss an

Der Speicherkartenleser ist mit einem voll funktionsfähigen USB 2.0-Anschluss ausgestattet, dank dem Sie USB-Geräte wie USB-Flashlaufwerke, Mäuse oder Tastaturen an ein OTG-fähiges Mobilgerät anschließen können. Der Adapter-Dongle ist auch mit einem USB-Gleichstromanschluss ausgestattet, sodass mit dem Adapter und dem angeschlossenen Smartphone oder Tablet auf Datei auf einem USB-Speicher, z. B. USB 2,5-Zoll-HDD-Gehäuse, zugegriffen und so Datenspeicher hinzugefügt werden kann.

Der FCREADUOTGDB ist einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Zeigen Sie Fotos auf Tablet oder Smartphone durch Anschließen einer SD-Karte aus der Kamera
  • Teilen Sie Inhalte von jeder SD-Karte online mithilfe eines Tablets oder Smartphones
  • Schließen Sie ein USB-Gerät wie Tastatur oder Flash-Laufwerk an Ihr Smartphone oder Tablet an
  • Fügen Sie durch Anschließen des Adapters und Smartphones oder Tablets an einen USB-Speicher, z. B. USB-2,5-Zoll-HDD-Gehäuse, Datenspeicher hinzu
  • Greifen Sie auf gespeicherte Mediendateien, z. B. Videos oder Filme, in einem externen Gehäuse zu
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL823U
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet mit MSD-Karten bis zu 64 GB
Speichermedientyp Secure Digital Card
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Externe Ports 1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse Input
1 - MicroSD Buchse Input
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker Output
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Link/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 0 kg [0 lb]
Produkthöhe 13 mm [0.5 in]
Produktlänge 195 mm [7.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Speicherkartenleser-Dongle - Micro USB-OTG
1 - Kurzanleitung
On-the-Go USB Kartenleser für mobil Geräte - SD & Micro SD Karten
FCREADU2OTGB

On-the-Go USB Kartenleser für mobil Geräte - SD & Micro SD Karten

Zugriff auf Speicherkarten mithilfe von OTG-fähigen Smartphones oder Tablets

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse
UUSBOTGADAP

Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA

Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG

USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Verwandeln Sie Ihren ASUS® Transformer Pad in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt

USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab
SDCOTG

USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß
UUSBOTGW

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1

30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA

91cm links gewinkeltes Micro USB Kabel

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB3

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.