Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 Media Kartenleser mit 2 Port USB 3.0 Hub und USB Schnellladeport

Produkt-ID: FCREADU3HC

Fügen Sie Ihrem Computer über USB einen kompakten, externen Speicherkartenleser hinzu, und laden oder verbinden Sie USB-Geräte mit dem integrierten USB-Schnelllade-Hub

Merkmale
  • Kompatibel mit verschiedenen Typen von CompactFlash®-, SecureDigital®- und MemoryStick®-Flash-Karten

  • USB-Schnellladeanschluss lädt Mobilgeräte schneller als ein standardmäßiger USB-Anschluss

  • Eingebauter 2-fach USB 3.0-Hub

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)

  • Mit universellem Netzadapter

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
59,99 € EUR ohne USt
71,99 € mit USt

ID: FCREADU3HC

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem USB 3.0-Kartenleser FCREADU3HC können Sie schnell alle wichtigen Medienkartenarten über einen USB 3.0-Anschluss auf den Desktop oder Laptop laden. Der Kartenleser unterstützt die üblichsten Massenspeicherformate, einschließlich CompactFlash®. SecureDigital® und MemoryStick®-Karten, sodass er die perfekte Lösung mit hoher Brandbreite für Ihre Foto- und Video-Workstation darstellt.

Zudem ist der Kartenleser abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Computersystemen, sodass er eine hervorragende Ergänzung zu jedem USB-fähigen Computer ist.

Zudem sorgt der Kartenleser dafür, dass Tablets und Smartphones geladen und einsatzbereit bleiben, und spart Zeit dank des integrierten USB 2.0-Schnellladeanschlusses, der Mobilgeräte, z. B. Apple iPad® & iPhone® und Android-Geräte, so schnell lädt, als wären Sie am Netzanschluss angeschlossen. Dieser Schnellladeanschluss wurde speziell für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Tablets und Smartphones konstruiert.

Mit dem Kartenleser können Sie auch weitere USB 3.0-Geräte über denselben High Speed-USB-Hostanschluss mit Ihrem Computer verbinden, dank eines integrierten 2-Port-USB 3.0-Hubs.

Der USB 3.0-Kartenleser FCREADU3HC wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Umfassende Kompatibilität mit Unterstützung für verschiedene Arten von CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®-Flash-Karten und USB 3.0/2.0/1.1-Computersystemen
  • Sparen Sie Zeit beim Laden Ihrer Mobilgeräte dank integriertem USB-Schnellladeanschluss, mit dem Sie Ihr Tablet oder Smartphone so schnell wie über die Netzsteckdose laden können
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Zugriff auf Flash-Speicherkarten von Laptop
  • Schnelle Übertragung oder Bearbeitung von Fotos und Videos von Speicherkarten auf Ihren Computer unter Nutzung der Geschwindigkeit von USB 3.0
  • Synchronisieren Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem Computer, während Sie es schneller laden, als wenn es direkt an den Computer angeschlossen wäre
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3520
Leistung
Speichermedientyp CF (Compact Flash I/II-Karte)
M2 (Memory Stick Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (Memory Stick mit MagicGate)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
1 - MicroSD Buchse
1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz Buchse
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp C
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit 90%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 108 g [3.8 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 111 mm [4.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 465 g [16.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Speicherkartenleser
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Anleitung
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3

USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Netzteile (1)

Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
SVA5M4NEUA

Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt

USB 3.0 Kabel (5)

50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB50CMS

50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz
USB3AUB50CMB

0,5m USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St - Schwarz

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB1MS

1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt

2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB2MS

2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

Usb 3.0 Karten (2)

4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V

4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt

4 Port  USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 5Gb/s Kanälen und UASP
PEXUSB3S42V

4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 5Gb/s Kanälen und UASP

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit zwei unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.