StarTech.com

1:3 SATA 2,5 / 3,5" SATA Festplatten Duplikator und Eraser mit Reihenschaltung (Daisy Chain)

Klonen oder Löschen Sie 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten ohne Hostcomputerverbindung

Produkt-ID: SATDUP13

  • Drei Modi der Festplattenkopierstation, einschließlich Sektor-für-Sektor
  • 1:1, 1:2 oder 1:3 Laufwerkkopie
  • Unterstützung für Reihenschaltung mit zusätzlichen SATDUP13-Geräten
Sehen Sie mehr
  • Löschen Sie bis zu 4 Festplatten mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen
  • Digitales LCD-Display für Fortschrittsanzeige von Betrieb und Aufgabe
  • Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
  • Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
  • TAA-Konformität (Trade Agreement Act)
  • Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
906,99 € EUR ohne USt
1.088,39 € EUR mit USt

Überblick

Mit der eigenständigen HDD-Kopierstation/Löschstation SATDUP13 können Sie bis zu drei SATA HDDs oder SSDs gleichzeitig kopieren oder bis zu vier SATA HDDs oder SSDs löschen, ohne sie mit einem Hostcomputer zu verbinden. Die Kopierstation/Löschstation funktioniert mit jeder 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Festplatte oder jedem Solid State Drive und verfügt über ein integriertes LCD, über das die Klon-/Löschleistung ganz einfach überwacht werden kann.

Die vielseitige 1-auf-3-Kopierstation bietet drei Betriebsmodi für das Kopieren, einschließlich "nur Daten", "Alle Partitionen" und "Sektor-für-Sektor-Klonen". Die SATDUP13 bietet auch verschiedene Löschmodi, einschließlich schnelles Löschen, sicheres Löschen und Single Pass/Multi Pass-Überschreiben von Festplatten (DoD). Dabei wird die Festplatte 3 Mal gelöscht, um sicherzustellen, dass die Daten komplett gelöscht sind.

Für zusätzliche Skalierbarkeit verfügt die HDD-Kopierstation/Löschstation über einen einzigartigen Reihenschaltungs-Port, der die Möglichkeit bietet, mehrere SATDUP13-Geräte miteinander zu kombinieren, sodass mit jedem zusätzlichen Gerät bis zu vier weitere Laufwerke gelöscht oder kopiert werden können, um Zeit zu sparen.

Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SATDUP13 die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.

2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADP
mSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25
M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225

Die strapazierfähige SATDUP13 verfügt über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Löschen Sie bis zu vier Laufwerke gleichzeitig mit Single Pass- und Multi Pass-HDD-Überschreiben (DoD)
  • Erhöhen Sie die Kopier-/Löschkapazität durch Reihenschaltung von mehreren SATDUP13-Geräten zu einer skalierbaren Lösung

Anwendungen

Mitarbeiter der Spurensicherung, die abschnittsweises Abbilden/Klonen von Festplatten zum Erstellen einer exakten Kopie der Ausgangsfestplatte auf einer anderen Festplatte benötigen

Experten, die identische Sicherungskopien für Fälle benötigen, in denen es ganz besonders auf Datenintegrität ankommt, z. B. bei der Wiederherstellung von Daten

Klonen Sie Festplatten mit verborgenen Partitionen, die von einigen Programmen zum Klonen von Laufwerken möglicherweise übersprungen werden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 4
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA
Leistung
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 3.8GBpm
Löschmodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten pro Schacht von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min pro Schacht
Maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Geräte 30 (119 Ziellaufwerke insgesamt)
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 2 - 20-polige Reihenschaltung Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis

Zum Kopieren muss das Ziellaufwerk so groß wie das Quelllaufwerk oder größer sein.

Die Geschwindigkeit von 3,8 Gbit pro Minute wurde in einer Benchmarking-Testumgebung erreicht. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt vom Festplattenmodell, Algorithmus und anderen Faktoren ab. Die Ergebnisse variieren.

Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromanzeige Quelllaufwerk
1 - Quelllaufwerkaktivität
1 - Fehler Quelllaufwerk
1 - Strom Ziellaufwerk 1
1 - Aktivität Ziellaufwerk 1
1 - Fehler Ziellaufwerk 1
1 - Strom Ziellaufwerk 2
1 - Aktivität Ziellaufwerk 2
1 - Fehler Ziellaufwerk 2
1 - Aktivität Ziellaufwerk 3
1 - Strom Ziellaufwerk 3
1 - Fehler Ziellaufwerk 3
1 - LED-Blende
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 9A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 2.2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp 4-pin DIN
Stromverbrauch 108
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Feuchtigkeit 20% ~ 80%
Lagertemperatur -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 260 mm [10.2 in]
Produktgewicht 879 g [31 oz]
Produkthöhe 40 mm [1.6 in]
Produktlänge 120 mm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.5 kg [5.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-auf-3-HDD-Duplikator
4 - SATA-Kabel
1 - Reihenschaltungskabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5 / 3,5
SATDUP11
2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Klonen oder Löschen Sie 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten ohne Hostcomputerverbindung

513,99 € ohne USt
616,79 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

588,99 € ohne USt
706,79 € mit USt
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock
UNIDUPDOCK
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock

Klonen Sie alle Kombinationen von 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE- oder SATA-Festplatten.

263,99 € ohne USt
316,79 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5
SATDOCK2REU3
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt

Zubehör