StarTech.com

1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

Produkt-ID: USBDUP12

  • Duplizieren oder löschen Sie zwei USB-Laufwerke gleichzeitig, ohne eine Verbindung zu einem Computer herzustellen. Verwenden Sie hierzu diesen unabhängigen USB-Duplizierer.
  • Entfernen und ersetzen Sie ein Laufwerk, während mit dem anderen Laufwerk weiterhin per asynchroner Duplizierung Kopiervorgänge durchgeführt werden.
  • Duplizieren von System und Dateien oder gesamten Laufwerken - mit diesem USB-Cloner
Sehen Sie mehr
  • Löschen Sie USB-Laufwerke zuverlässig mit Löschmodi, die globale Standards erfüllen.
  • Überwachen Sie den Status von Aufträgen, um den Abschluss mit dem LCD-Display zu gewährleisten.
167,99 € EUR ohne USt
201,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 3
Bustyp USB 2.0
Größe des Zwischenspeichers 64 MB
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp USB Flash-Laufwerk
Leistung
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Löschmodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176 549 Stunden
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - Grün (Aktivität/erfolgreiche Kopie)
3 - Rot (Fehler)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 190 g [6.7 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 550 g [19.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kopierstation
1 - Universales Netzteil
3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör