StarTech.com

1:5 Standalone USB 2.0 Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer

Kopieren oder löschen Sie sicher und einfach bis zu fünf USB 2.0-Flash-Laufwerke gleichzeitig, ohne einen Computer anzuschließen

Produkt-ID: USBDUP15

  • Unterstützt USB 3.0/2.0/1.1-Speicherlaufwerke
  • Eigenständiges 1:5-Kopieren mit 2 Kopiermodi
  • Löschen Sie bis zu 5 USB-Speichergeräte mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen
Sehen Sie mehr
  • High Speed-Kopieren mit bis zu 1,5 GB pro Minute
  • Kompaktes Leichtbaudesign
  • TAA-konform
  • Integriertes LCD-Display
  • Überprüfung der Laufwerkkapazität, Qualität und Geschwindigkeit dank intuitiver Aufgabenverwaltung
  • Unterstützt sowohl asynchrone als synchrone Kopiermodi für schnelle Batch-Wechsel mit 64 MB internem Speicher
685,99 € EUR ohne USt
823,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 6
Bustyp USB 2.0
Größe des Zwischenspeichers 64 MB
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp USB Flash-Laufwerk
Leistung
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Löschmodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176 549 Stunden
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 6 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
Unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich)
Anzeiger
LED-Anzeiger 5 - Grün (Aktivität/erfolgreiche Kopie)
5 - Rot (Fehler)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 318 g [11.2 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 16.7 cm [6.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 23.1 cm [9.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 742 g [26.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kopierstation
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt
2,5 / 3,5
SATDUP11
2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Klonen oder Löschen Sie 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten ohne Hostcomputerverbindung

513,99 € ohne USt
616,79 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

588,99 € ohne USt
706,79 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5
SATDOCK2REU3
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock
UNIDUPDOCK
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock

Klonen Sie alle Kombinationen von 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE- oder SATA-Festplatten.

263,99 € ohne USt
316,79 € mit USt

Zubehör