StarTech.com

Dual Bay 5,25" Einschubloser Wechselrahmen für 2,5" und 3,5" SATA/SAS HDD oder SSD mit Lüfter

Schließen Sie einfach per Hot Swap zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über einen 5,25-Zoll-Schacht an

Produkt-ID: HSB2535SATBK

  • Einzelne 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerkeinbauschächte
  • Entspricht den Spezifikationen für 5,25-Zoll-Kompakt-Formfaktor
  • Einschublos für Hot Swap-Unterstützung
Sehen Sie mehr
  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
  • Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten
  • Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
69,99 € EUR ohne USt
83,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 2
Gebläse 1 - 50 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Kugellager
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
Leistung
Einbauvorgänge 10,000
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min (3,5 Zoll)
Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 1 TB und 7200 U/min (2,5 Zoll)
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
2 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - 2,5-Zoll-HDD/SSD-Aktivitäts-LED
1 - 3,5-Zoll-HDD-Aktivitäts-LED
Umwelt
Betriebstemperatur -5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18.3 cm [7.2 in]
Produktgewicht 528 g [18.6 oz]
Produkthöhe 4.2 cm [1.7 in]
Produktlänge 14.8 cm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 693 g [24.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-/3,5-Zoll-SATA HDD-Backplane
2 - 45 cm SATA-Kabel
1 - LP4-auf-SATA-Stromkabeladapter
2 - Einbauschachtschlüssel
1 - Schraubensatz für Installation
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
60cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
30 cm einrastendes SATA-Kabel
LSATA12
30 cm einrastendes SATA-Kabel

Einrastende SATA-Steckverbinder für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

Zubehör