StarTech.com

SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Verbinden und wechseln Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten oder SSDs in einem einzigen 3,5-Zoll-Einschub an der Vorderseite

Produkt-ID: HSB225SATBK

  • Für bis zu zwei 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke in einem einzigen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht
  • Abschließbarer Laufwerkschacht
  • Mehr als 15.000 Einbauvorgänge möglich
Sehen Sie mehr
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Betriebs-/Aktivitätsanzeige (LED) für jedes Laufwerk
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • Keine Treiber oder Software erforderlich
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
50,99 € EUR ohne USt
61,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem 3,5-Zoll-SATA-Wechselrahmen HSB225SATBK können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) (SATA, SATA II und SATA III-6 Gbit/s) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen freien/unbenutzten 3,5-Zoll-Disketten-Laufwerksschacht einbauen.

Dank der praktischen Funktionsweise ohne Installation und mit einfachem Auswurf bietet der Wechselrahmen schnellen und einfachen Zugriff auf Festplatteninhalte ohne dazu die Festplatte in einen Einschub installieren zu müssen – die zeitsparende Lösung für schnelles und einfaches Aus- und Einbauen im Rahmen des Systemaufbaus, der Integration in ein Rack-Montage-System oder im Industriebereich.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Für zusätzliche Sicherheit besteht der Wechselrahmen aus UL94 V-0-Kunststoffen und ist mit verschließbaren Schachtklappen ausgestattet, um ein versehentliches oder unbefugtes Entfernen der auswechselbaren Festplatten zu verhindern. Er ist ebenso die perfekte Ergänzung für die Erstellung von System-Images oder alle Aufgaben, bei denen ein Zugriff auf große Datenmengen während des Betriebs nötig ist - der Hot-Swap-Einbauschacht bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Projekte schneller durchführen zu können, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihrer Datenspeicher.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
  • Ermöglicht die Installation von zwei 2,5-Zoll-HDD/SSD in einem freien 3,5-Zoll-Laufwerkschacht ohne Einschub, Caddy oder Trägerelement
  • Abschließbare Laufwerkklappen bieten Sicherheit für Nutzer und Daten

Anwendungen

Maximieren der Speicherkapazität eines Computers durch die Möglichkeit, zwei 2,5-Zoll-Laufwerke in einen einzigen 3,5-Zoll-Schacht zu installieren

Bauen/Bereitstellung von Massensystemen, für die eine schnelle und effiziente Laufwerkverwaltung erforderlich ist, mit minimalen Ausfallzeiten

Regelmäßiges Testen oder Benchmarking verschiedener Festplatten

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Behördliche Genehmigungen UL94 V-0 Rated Plastic
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerktyp SATA
Schlüsselsperre Ja
Leistung
Einbauvorgänge 15,000 Cycles
Hot Swap-Funktion Ja
Temperaturalarm Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 1 x SATA-Stromversorgung von Systemnetzteil
2 x SATA-Datenports
Verfügbarer 3,5-Zoll-Schacht vorne
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität (Blau für Stromversorgung, Rot für Aktivität)
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Feuchtigkeit 8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 100 mm [3.9 in]
Produktgewicht 250 g [8.8 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-Doppelwechselrahmen
2 - SATA-Datenkabel
2 - Schlüssel
1 - Schraubensatz
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt

Zubehör