StarTech.com

4 Schacht 3,5" SATA / SAS Backplane für 3 5,25 Zoll - Trägerlos

Verwenden Sie drei 5,25"-Hot-Swap-Festplattenschächte für bis zu vier 3,5"-SATA- oder SAS-Festplatten

Produkt-ID: HSB43SATSASB

  • Austauschen von Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen über bis zu vier 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in drei vorderen 5,25"-Schächten
  • Robustes Kunststoff-und-Aluminium-Design
  • Tray-loses Design für mehr Benutzerfreundlichkeit
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SAS I/II und SATA I/II/III
  • Einschub-Zahl von 50.000 Zyklen
  • Zwei Lüfter und Entlüftung für optimalen Wärmeaustausch
134,99 € EUR ohne USt
161,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 4
Anzahl von Laufwerken 4
Gebläse 2 - 40 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Doppelkugellager
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
SAS
Leistung
Einbauvorgänge 50.000 Zyklen
Geräuschpegel 21.13 dBA
Hot Swap-Funktion Ja
Luftzirkulationsrate 4.48 CFM
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
Typ und Rate SATA/SAS 6 Gbps
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - 4 Pin Fan/LED
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 % ~ 65 %
Lagertemperatur -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Plastic and Aluminum
Max. Laufwerkhöhe 26.1 mm [1 in]
Produktbreite 14.8 cm [5.8 in]
Produktgewicht 1.4 kg [3.2 lb]
Produkthöhe 12.7 cm [5 in]
Produktlänge 19.5 cm [7.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 18.3 cm [7.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wechselrahmen
4 - SATA-Kabel
4 - LP4-zu-SATA- und LED-Stromkabeladapter
2 - SATA-zu-SATA- und LED-Y-Stromkabeladapter
8 - Installationsschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-fach 3,5
HSB4SATSASBA
4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen / Backplane

Verbinden und wechseln Sie per Hot Swap vier 3,5-Zoll-SATA III- oder SAS II-Festplatten mit Ihrem Computersystem in drei 5,25-Zoll-Schächten mit Unterstützung für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s

136,99 € ohne USt
164,39 € mit USt
5,25
HSB1SATSASBA
5,25" auf 3,25" Festplatten Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5
HSB13SATSASB
5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
3-fach 3,5
HSB3SATSASBA
3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane

Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte an

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt

Zubehör