Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 2.0 iPhone / iPad und iPod Ladekabel - USB A Stecker auf 30-pin Apple Dock Datenkabel 1m - Schwarz

Produkt-ID: USB2ADC1MB

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

Merkmale
  • Schwarzes Kabel

  • 1x Gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)

  • 1x USB ‘A’-Stecker

Mehr Merkmale . . .
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € mit USt

ID: USB2ADC1MB

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 1 Meter Apple® 30-poliger-Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel USB2ADC1MB für iPhone®, iPod® und iPad® passt farblich zu schwarzen Mobilgeräten und bietet eine zuverlässige Verbindung für iOS-fähige digitale Mobilgeräte mit Ihrem Computer zum Synchronisieren und Laden.

Außerdem bietet dieses einzigartig konstruierte USB-auf-iPhone Kabel einen gestuften, von StarTech.com entwickelten Apple Dock-Anschluss. Im Gegensatz zu einem regulären Anschluss lässt sich der exklusive gestufte Anschluss auch dann in ein iPhone, iPod oder iPad einstecken, wenn diese sich in einer Schutzhülle befinden. So müssen Sie das Gerät nicht ständig aus der Hülle nehmen, um es zu laden/synchronisieren.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Die schwarze Kabelfarbe passt zu schwarzen Apple Mobilgeräten
  • Das Schutzgehäuse muss zum Laden oder Synchronisieren nicht vom Mobilgerät entfernt werden
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Laden Sie Ihr Apple iPhone, iPod oder iPad überall mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel
  • Synchronisieren Sie Ihr Apple Mobilgerät über USB mit einem Computer
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 0 kg [0.1 lb]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Schwarzes Apple® Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC1M

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß
USB2ADC1MR

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt

1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
USB2ADC1MUL

1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
USB2ADC1MUR

1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse
USB2CHADP

USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse

Laden Sie schnell Ihre Mobilgeräte wie Tablets (iPad, Samsung usw.) oder Smartphones von einem USB 2.0-Port

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.