StarTech.com

USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 2m

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad in Wandhalterung oder Ständer so, dass das Kabel nicht im Weg ist

Produkt-ID: USB2ADC2MD

  • 1x abwärts gewinkelter, gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Hochwertiges 0,25 mm²-Kabel
Sehen Sie mehr
  • Bietet 2 m Kabellänge
  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone, iPod oder iPad
  • Kompatibel mit allen verfügbaren 30-poligen Apple Dock-Kabelanschlüssen
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
18,99 € EUR ohne USt
22,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 11.5 cm [4.5 in]
Produktgewicht 98 g [3.5 oz]
Produkthöhe 13.2 cm [5.2 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 98 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m abwärts gewinkeltes USB-Kabel für iPhone, iPod und iPad

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 1m
USB2ADC1MD
USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 1m

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad in Wandhalterung oder Ständer so, dass das Kabel nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC2ML
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt