StarTech.com

DVI auf VGA Monitorkabel 1 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

Produkt-ID: DVIVGAMM1M

  • DVI-A-Stecker-auf-VGA-Stecker
  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
Sehen Sie mehr
  • Vergossene Steckverbindungsenden mit Zugentlastung
  • Goldbeschichtete Kontakte für maximale Leitfähigkeit
  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-A (17-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 119 g [4.2 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m DVI-auf-VGA-Display-Monitor-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM2M
DVI auf VGA Monitorkabel 2 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
DVI auf VGA Monitorkabel 3 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM5M
DVI auf VGA Monitorkabel 5 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt