StarTech.com

20cm DVI-I Stecker auf DVI-D Buchse und VGA Buchse Splitter

Kostengünstiger Ersatz für Ihr Wyse 920302-02L-Splitterkabel - Schließen Sie gleichzeitig einen DVI-D- und einen VGA-Monitor an ein Wyse-Terminal an

Produkt-ID: DVI92030202L

  • Vergossene, goldbeschichtete Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Bietet 20 cm Kabellänge
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200 @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-I (29-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 107 g [3.8 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 114 g [4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20 cm langes DVI-I-Stecker-auf-DVI-D-Buchse-und-HD15-VGA-Buchse-Wyse-DVI-Splitterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
30cm DVI auf 2x VGA Splitter Kabel - DVI-I Dual VGA Y-Kabel - Stecker/Buchse

Zeigen Sie ein DVI-I-Signal gleichzeitig auf zwei VGA-Monitoren an

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse

Verbinden Sie eine einzige DVI-D-Videoquelle mit zwei DVI-D-Displays

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
DVI-I Male to DVI-D Male + VGA Male Splitter Cable
DVIVGAYMM6
1,8m DVI-I auf DVI-D und HD15 VGA Splitter Kabel

Schließen Sie gleichzeitig einen DVI-D- und einen VGA-Monitor an eine einzige DVI-I-Videoquelle an

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

Zubehör