StarTech.com

5m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - 4k DP Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung über größere Entfernungen zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

Produkt-ID: DISPL5M

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
Sehen Sie mehr
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Spritzgegossene Steckverbinder mit Schnappverschluss und Zugentlastung
37,99 € EUR ohne USt
45,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 7.3 mm [0.3 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 320 g [11.3 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 320 g [11.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5m DisplayPort-Kabel mit Schnappverschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL50CM
50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4k x 2k-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten, mit weniger Unordnung

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
1m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL1M
1m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL2M
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL3M
3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt