Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHDMI auf DVI-D Kabel 3m (Stecker/Stecker) - HDMI/DVI Adapterkabel - HDMI Videokabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
Produkt-ID: HDDVIMM3M
- Große Bandbreite, nicht komprimierte Videos und digitale Mehrkanal-Audio-Ausgabe mit einem einzigen Kabel
- Einfache Installation
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Die Rückwärts-Konfigurierbarkeit des Zweiwegesystems bietet einen zweifachen Nutzen im Vergleich zu einem herkömmlichen HDMI®-DVI-D-Kabel. Dadurch sind Sie in der Lage, ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-Display, oder ein DVI-D-Ausgabegerät an ein HDMI-fähiges Display anzuschließen
- Stellt die Kompatibilität zwischen zwei unterschiedlichen digitalen Video-Schnittstellen sicher, für Anwendungen, die Bilder von erstklassiger Schärfe und Qualität erfordern
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
Anwendungen
Geeignet für HDMI®/DVI-fähige LCD TVs, LCD-Projektoren, Plasmafernseher, HDTV, DVD-Spieler und Digitalempfänger
Anschluss eines DVI-D-Ausgabegeräts (Videokarte etc.) an HDMI®-fähigen Bildschirm/Display
Anschluss eines HDMI-fähigen Ausgabegeräts (Videokarte etc.) an DVI-D-Bildschirm/Display
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931675 | |
UPC Code | 065030844673 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Gold | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DVI-D (19-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 3 m [9.8 ft] | |
Produktgewicht | 205 g [7.2 oz] | |
Produktlänge | 3 m [9.8 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 240 g [8.5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 3 m HDMI®-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an ein DVI-D-Display oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an ein HDMI-fähiges Display an
15m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
HDMI auf DVI Adapter - DVI-D (25 pin) (Stecker) zu HDMI (19 pin) (Buchse)
Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- HDDVIMM3M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.