StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 3m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

Produkt-ID: HDMM3MHS

  • Goldßbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
  • Hochwertige Bauweise
  • 3-D- und Ethernet-fähig (bei unterstützten Geräten)
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
14,99 € EUR ohne USt
17,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 7.3 mm [0.3 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 5.000
Produktgewicht 168.8 g [6 oz]
Produkthöhe 5.000
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 172.3 g [6.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet

Zertifikate

Verwandte Produkte

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 1m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt