StarTech.com

Flaches High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel (Stecker/Stecker)

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

Produkt-ID: HDMM5MFL

  • 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
  • Unterstützt IP-basierte Anwendungen
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt High Speed HDMI®
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 4
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktgewicht 494 g [17.4 oz]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 505 g [17.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5 m Flat-High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate