StarTech.com

15m VGA Monitorkabel mit Audio - Koaxial HD15 Video Kabel mit 3,5mm Klinke - St/St

Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel

Produkt-ID: MXTHQMM15MA

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben
  • Vergossene Steckverbindungsenden mit Zugentlastung
  • Ferrit-Kern eliminiert EMI-Interferenzen
66,99 € EUR ohne USt
80,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 2
Anzahl von Leitern 14
Behördliche Genehmigungen UL2919
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 75 Ohm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktgewicht 1.8 kg [4.1 lb]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 73 mm [2.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 m Monitor-VGA-Koaxial-Kabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m VGA Koax Monitorkabel mit Audio - St/St
MXTHQMM2MA
2m VGA Koax Monitorkabel mit Audio - St/St

Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
MXTHQMM5MA
5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
10m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
MXTHQMM10MA
10m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör