StarTech.com

Mini DVI auf HDMI Video Adapter für Macbooks und iMacs - St/Bu

Verbinden Sie Ihr Mini DVI Apple MacBook® oder iMac® Computer mit Ihrem HDTV.

Produkt-ID: MDVIHDMIMF

17,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A Mini-DVI (32-polig) Stecker
Steckverbinder B HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Produkt wird nicht von Apple Computer Inc. hergestellt oder empfohlen.
Physische Eigenschaften
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 26 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DVI-auf-HDMI® Video-Adapter für MacBooks® und iMacs® - Stecker/Buchse

Zertifikate