Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1,8m Laptop Stromkabel - Britischer 3-pin Stecker

Produkt-ID: PXTNB3SUK6

Erweitern Sie die Entfernung zwischen Laptop und Netzanschluss um 1,8 m

Merkmale
  • Tragbares, leichtes Design

Verfügbar in
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € mit USt

ID: PXTNB3SUK6

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 1,8 m lange 3-Stifte-Laptop-Netzkabel PXTNB3SUK6 ist mit einem BS 1363 und einem C5-Stecker ausgestattet - ein geeignetes Notebook-Ersatzstromkabel für HP, Toshiba oder andere kompatible Laptops.

Das 3-Stifte-Laptop-Netzkabel wurde für Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Als Ersatzkabel perfekt für Laptops
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Ersatz-/Austauschkabel für Ihr Laptop
  • Laptop-Zubehör für reisende Berufstätige
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C5 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 218 g [7.7 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m langes Laptop-Netzkabel - 3 Stifte für GB

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.