StarTech.com

1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

Produkt-ID: PXTC13C20146

  • Ausgelegt für 125 V bei 15 A
  • 2,5 mm²-Kabel
  • UL, RoHS-konform
17,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SJT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C20 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 125 AC
Eingangsstrom 15 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 14 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 335 g [11.8 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 342 g [12.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m 2,5 mm²-Computerstromkabel - C13 auf C20

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel - C19 auf C20 Verlängerungskabel
PXTC19C20146
1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel - C19 auf C20 Verlängerungskabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt