Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

3m Kaltgeräteverlängerung C19 / C20 - Computer / PC Stromkabel

Produkt-ID: PXTC19201410

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

Merkmale
  • Ausgelegt für 250 V bei 15 A

  • 2,5 mm²-Kabel

  • UL, RoHS-konform

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € mit USt

ID: PXTC19201410

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses C19-auf-C20-Netzkabel von StarTech.com verfügt über ein 2,5 mm²-Kabel, das für leistungsfähige Verbindungen geeignet ist. Damit ist es hervorragend für Serveranwendungen und zum Anschließen an einen Stromverteiler (PDU - Power Distribution Unit) geeignet.

Zudem können Sie mit diesem Kabel ein vorhandenes Netzkabel um 3 m verlängern und so zusätzliche Entfernung für die Platzierung Ihrer Geräte gemäß Ihrer Serverraumkonfiguration gewinnen.

Das Netzkabel PXTC19201410 wurde aus hochwertigen Materialien entwickelt und gefertigt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Maximale Leistungsfähigkeit, für größere Geräte
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie Ihren Server an einen PDU an
  • Erweitern Sie die Verbindung zwischen Server und PDU um bis zu 3 m
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SJT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C19 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C20 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 15 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 14 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktgewicht 535 g [18.9 oz]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 542 g [19.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m langes 2,5 mm²-Computernetzkabel - C19 auf C20

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.