Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

90cm Kaltgeräteverlängerung C19 / C20 - Computer / PC Stromkabel

Produkt-ID: PXTC19C20143

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

Merkmale
  • Ausgelegt für 250 V bei 15 A

  • 2,5 mm²-Kabel

  • UL, RoHS-konform

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € mit USt

ID: PXTC19C20143

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses C19-auf-C20-Netzkabel von StarTech.com verfügt über ein 2,5 mm²-Kabel, das für leistungsfähige Verbindungen geeignet ist. Damit ist es hervorragend für Serveranwendungen und zum Anschließen an einen Stromverteiler (PDU - Power Distribution Unit) geeignet.

Zudem können Sie mit diesem Kabel ein vorhandenes Netzkabel um 90 cm verlängern und so zusätzliche Entfernung für die Platzierung Ihrer Geräte gemäß Ihrer Serverraumkonfiguration gewinnen.

Das Netzkabel PXTC19C20143 wurde aus hochwertigen Materialien entwickelt und gefertigt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Maximale Leistungsfähigkeit, für größere Geräte
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie Ihren Server an einen PDU an
  • Erweitern Sie die Verbindung zwischen Server und PDU um bis zu 90 cm
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SJT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C19 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C20 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 15 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 14 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 228 g [8 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 234 g [8.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 90 cm langes 2,5 mm²-Computernetzkabel - C19 auf C20
91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14-auf-C13-Stromkabel
PXT100143

91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14-auf-C13-Stromkabel

Erweitern Sie den Stromanschluss von Ihrem Server zu einer PDU um bis zu 91 cm.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt

90cm Kaltgeräteverlängerung C13 / C20 - Computer / PC Stromkabel
PXTC13C20143

90cm Kaltgeräteverlängerung C13 / C20 - Computer / PC Stromkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.