Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

30cm Kaltgeräte Verlängerung C14 / C13 - Computer / PC Stromkabel

Produkt-ID: PXT1001

Verlängern Sie Ihre Stromkabelverbindungen um bis zu 30 cm

Merkmale
  • Ein C14-Stecker und eine C13-Buchse mit Nennspannung von 125 V bei 10 A

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € mit USt

ID: PXT1001

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die C14-auf-C13-Stromkabelverlängerung PXT1001 verfügt über eine Buchse zum Anschließen an Monitor, Drucker usw. und einen Stecker zum Verbinden mit einem anderen Stromkabel, sodass die Verbindungsdistanz zwischen Ihren Geräten und dem Stromanschluss um bis zu 30 cm erweitert werden kann.

Dieses Netzkabel ist fachgerecht entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Erweitern Sie die Verbindungsreichweite zwischen Ihren Peripheriegeräten (Monitore, Drucker usw.) und dem Stromanschluss um bis zu 30 cm
  • Bietet einen hochwertigen Ersatz für verschlissene oder fehlende Stromkabel
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Verlängern Sie Ihr Computerstromkabel um bis zu 30 cm
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - IEC 60320 C13 Strom
1 - IEC 60320 C14 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 125 AC
Eingangsstrom 10 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm Standard-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.