StarTech.com

91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14-auf-C13-Stromkabel

Erweitern Sie den Stromanschluss von Ihrem Server zu einer PDU um bis zu 91 cm.

Produkt-ID: PXT100143

  • 1x C14-Anschluss, 1x C13-Anschluss
  • Ausgelegt für 250 V bei 15 A
  • 2,5 mm²-Kabel
  • UL, RoHS-konform
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SJT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C14 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 15 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 14 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 156 g [5.5 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 163 g [5.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13

Zertifikate