StarTech.com

C13-Netzkabel - Schuko CEE7 bis 2 C13 -2 m

Versorgen Sie zwei Geräte über eine Steckdose gleichzeitig mit Strom. Ideal geeignet für einen Aufbau mit zwei Bildschirmen

Produkt-ID: PXT101YEU2M

  • Bis zu 1 Meter Verbindungsabstand zwischen beiden Geräten halten
  • Stellen Sie mehr Speicherplatz auf der Steckdosenleiste, dem Überspannungsschutze oder dem Wandanschluss bereit
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/7 Strom (europäisch) Stecker
Steckverbinder B 2 - IEC 60320 C13 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 10 A
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 300 g [10.6 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 305 g [10.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Computer IEC 320 C19 auf CEE7 Netzkabel
PXTEUC192M
2m Computer IEC 320 C19 auf CEE7 Netzkabel

Stromversorgung für den Computer über eine geerdete europäische Netzsteckdose

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m Standard Laptop Stromkabel - Schuko CEE7 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel
PXTNB3SEU1M
1m Standard Laptop Stromkabel - Schuko CEE7 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine geerdete europäische Netzsteckdose

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Netzkabel 2m - Schuko Stromkabel CEE7 auf C5 IEC320
PXTNB3SEU2M
Netzkabel 2m - Schuko Stromkabel CEE7 auf C5 IEC320

Betreiben oder laden Sie Ihren Laptop über eine geerdete europäische Stromversorgung

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
1,8m Schuko Kaltgerätestecker Stromkabel - CEE7 auf IEC320 C13
PXT101EUR
1,8m Schuko Kaltgerätestecker Stromkabel - CEE7 auf IEC320 C13

Stromversorgung für den PC über eine geerdete europäische Netzsteckdose

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt