StarTech.com

1m Kaltgeräte Verlängerung IEC320 C13 auf IEC320 C14 - Computer / PC Stromkabel

Verlängern Sie Ihre Stromkabelverbindungen um bis zu 1 m

Produkt-ID: PXT1001M

  • Stromanschluss IEC-320-C14 (Stecker) auf IEC-320-C13 (Buchse)
  • Ausgelegt für 250V bei 5A
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C14 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 185 g [6.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Standard-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13

Zertifikate