StarTech.com

2m Computer IEC 320 C19 auf CEE7 Netzkabel

Stromversorgung für den Computer über eine geerdete europäische Netzsteckdose

Produkt-ID: PXTEUC192M

  • Ausgelegt für 250V bei 16A
  • 1,5-mm²-Draht
  • VDE, RoHS-Zulassung
  • Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/7 Strom (europäisch) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C19 Strom Buchse
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 16 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 1.5mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 316 g [11.2 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 323 g [11.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Computer-Netzkabel - Schuko CEE7 auf IEC 320 C19

Zertifikate