StarTech.com

1m Standard Laptop Stromkabel - Eurostecker auf C7 Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine europäische Netzsteckdose

Produkt-ID: PXTNB2SEU1M

  • Ausgelegt für 250 V bei 2,5 A
  • VDE, RoHS-Zulassung
  • Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C7 Strom (unpolarisiert)
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 57 g [2 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 65 g [2.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Standard-Netzkabel für Laptop, 1m - EU auf C7

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Standard Laptop Stromkabel - EU auf C7
PXT101NBEU
2m Standard Laptop Stromkabel - EU auf C7

Mit diesem Kabel versorgen Sie Ihren Laptop auch unterwegs mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt