Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

30cm 2 Pin Header Kabel - Pinheader Verbindungskabel - Bu/Bu

Produkt-ID: IDC2PIN12

Schließen Sie die Panel-LED-Statusanzeigen Ihres Systems an Motherboard oder Festplatten-Controller an

Merkmale
  • Bietet 30 cm Kabellänge

  • Zwei 2-polige IDC-Mainboard-Header-Buchsen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € mit USt

ID: IDC2PIN12

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das Mainboard/HDD-LED-Kabel IDC2PIN12 verfügt über zwei 2-polige IDC-Header-Anschlüsse, mit deren Hilfe Sie die LED-Statusleuchten Ihres Systems mit dem Mainboard oder dem Festplatten-Controller verbinden können.

IDC2PIN12 bietet 30 cm Kabellänge, sodass die Verbindungen nach Bedarf im Systemgehäuse gelegt werden können.

Dieses strapazierfähige 2-polige Header-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Legen Sie die Verbindungen im Systemgehäuse nach Bedarf mit einem 30 cm langen Kabel
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie eine Frontblenden-LED am Mainboard-Header an
  • Verbinden Sie jegliche Geräte, für die 2-polige IDC-Anschlüsse benötigt werden, mit Ihrem Mainboard oder Ihrem Festplatten-Controller
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (2-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (2-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produkthöhe 2.4 mm [0.1 in]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 6 g [0.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm internes 2-poliges IDC-Hauptplatinen-Header-Kabel - Buchse/Buchse
45cm internes 2-Pin IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse
IDC2PIN18

45cm internes 2-Pin IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse

Schließen Sie die Panel-LED-Statusanzeigen Ihres Systems an Motherboard oder Festplatten-Controller an

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse
USBMBADAPT

15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse

Schließen Sie interne USB-Geräte direkt an den Motherboard-Header-Anschluss an

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse
USBINT5PIN

45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse

Schließen Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an einen Hauptplatine-Header an.

1,99 € ohne USt
2,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.