Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

15cm Serial-ATA Daten- und LP4 Molex Stromkabel - SATA Kombikabel

Produkt-ID: SATA6POW

Versorgen Sie Ihre interne SATA-Festplatte über einen LP4-/Molex-Anschluss Ihres Computernetzteils mit Strom.

Merkmale
  • 1x SATA-Buchse (Daten und Strom)

  • 1x Molex (LP4)-Stromstecker

  • 1x SATA-Datenbuchse

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten

  • Bietet 15 cm Kabellänge

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € mit USt

ID: SATA6POW

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das SATA-Daten- und Stromkabel SATA6POW verfügt über eine Kombination aus 22-poliger SATA-Buchse für Daten und Strom und einen Molex (LP4)-Stromanschluss und SATA-Datenbuchse, sodass Sie eine konventionelle Serial ATA-Datenverbindung mit einem Computer herstellen und gleichzeitig das Laufwerk über einen LP4-Anschluss an der Stromversorgung des Computers mit Strom versorgen können.

Dieser hochwertige SATA-Strom-/LP4-Kabeladapter ist 15 cm lang und bietet die für die Positionierung der SATA-Festplatte innerhalb des Computergehäuses benötigte Flexibilität und eliminiert gleichzeitig die Kosten für die Aufrüstung der Computerstromversorgung für SATA-Kompatibilität.

Dieses 15 cm lange SATA-Daten- und Stromkabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Kostengünstige Lösung für die Stromversorgung von einem SATA-Laufwerk über einen LP4-Anschluss an die Stromversorgung des Computers. So entstehen keine Kosten für eine Aufrüstung der Stromversorgung zur Kompatibilität mit SATA-Festplatten.
  • Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung
Anwendungen
  • Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
  • Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
  • Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose
Steckverbinder B 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm Serial ATA-Kabel mit LP4-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.