StarTech.com

30 cm einrastendes SATA-Kabel

Einrastende SATA-Steckverbinder für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

Produkt-ID: LSATA12

  • 2x Einrastbare SATA-Anschlüsse
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 30 cm Kabellänge
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 225 mm [8.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 16 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm einrastendes SATA-Kabel

Zertifikate