StarTech.com

30cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

Produkt-ID: LSATARND12

  • Rundes Kabel mit geraden, einrastenden Anschlüssen
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken
  • Entspricht SATA-6-GBit/s-Spezifikationen
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 13 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm rundes einrastendes SATA-Kabel

Zertifikate